(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)
· ขนาด: 500 × 500 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 2 มม
· ระยะ พิทช์: 3 มม
· ความหนา: 0.5 mm
ขนาด | 500×500mm | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 2mm | ความหนา | 0.5mm |
---|---|---|---|---|---|
พิตช์ | 3mm | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู 2 มม (สเตนเลส) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง