Pipe Joint Tee EA951EV-11

Pipe Joint Tee EA951EV-11

【Product Specifications】
・Material-Zinc die-cast
・Finish-Chrome plating
・Pipe OD (mm)…19
・A…43.5
・B…37.5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA951EV-11

Part Number
EA951EV-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951EV-11 in the Pipe Joint Tee EA951EV-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951EV-11 ในชุด Pipe Joint Tee EA951EV-11

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)