[Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-90

[Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-90

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304)
・With wood screw
・A/B…90mm
・Thickness…5mm
・Hole dia.…4.8mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA951ER-90

Part Number
EA951ER-90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951ER-90 in the [Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-90 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951ER-90 ในชุด [Stainless Steel] Flat Angle EA951ER-90

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)