(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS304)
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู --301 ถึง -303:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.3 มม., -304:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม
·สามารถเปิด / ปิดและ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการ (ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:180 °)
·สำหรับฝาหรือประตูของเครื่องมือวัดและเครื่องสำนักงานต่างๆ
· ความยาวรวม - 90
·ความกว้าง - 82.5
·ความหนา - 2.5
·ตั้งค่าแรงบิด (ต่อชิ้น) -50kgf / cm
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951BY-304 ในชุด บานพับแรงบิด (สเตนเลส)EA951BY-304
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง