1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ประเภทแขวน]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-221

VIBRATION CONTROL APPLIANCE

[ประเภทแขวน]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-221
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 305.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท ยาง - ยางธรรมชาติ
· ยางกันสั่นสะเทือน ชนิดแขวนนี้เหมาะสำหรับแขวนท่อ ท่อดักส์ และอุปกรณ์จากเพดาน
·สามารถใช้เป็นที่แขวนสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็น / ความร้อนเครื่องปรับอากาศประเภทบรรจุภัณฑ์ชุดพัดลมอุปกรณ์ระบายอากาศปั๊มและเครื่องเป่าลม
·ตระหนักถึงผล กันสั่นสะเทือน 15 Hz หรือมากกว่า
·การทำงานดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากโครงสร้างที่สม่ำเสมอระหว่าง ยางกันสั่นสะเทือน และที่แขวน
·ข:32
·ล:70
·ง:11
· d2:10
· Allowableload (N):230
· ค่าคงตัวสปริง (N / mm):59

รหัสสินค้า
EA949HS-221
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 305.00

VIBRATION CONTROL APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-221 ในชุด [ประเภทแขวน]ยางกันสั่นสะเทือนEA949HS-221