• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-11

[Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-11

【Product Specifications】
・Rubber type-Natural rubber
・With 2 spring washers and hexagonal nuts
・Height…11mm
・Screw dim.…M3 x 9mm
・Support load…21N
・Spring constant…17N/mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HS-11

Part Number
EA949HS-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HS-11 in the [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-11 ในชุด [Round] Anti-Vibration Rubber EA949HS-11

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)