Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-7A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-7A

【Product Specifications】
・Compatible Dia …12.7 To 14.3mm
・Band Width …13mm
・Band Thickness …1mm(Gum Thickness :3mm)
・Thread Hole …M6
・Material …Steel 、Thermoplastic Elastomer
・Qty. Per Unit …10Piece

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947FE-7A

Part Number
EA947FE-7A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-7A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-7A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947FE-7A ในชุด Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-7A