Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-4A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-4A

【Product Specifications】
・Band Width …13mm
・Band Thickness …3mm
・Thread Hole …M6
・Material …Steel ,Thermoplastic Elastomer
・Compatible Dia …7.9~9.5mm
・Qty. Per Unit …10Piece
・Rubber Liner Adapted

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947FE-4A

Part Number
EA947FE-4A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-4A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-4A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947FE-4A ในชุด Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-4A