Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A

【Product Specifications】
・Compatible Dia …6.4 To 7.9mm
・Band Width …13mm
・Band Thickness …1mm(Gum Thickness :3mm)
・Thread Hole …M6
・Material …Steel 、Thermoplastic Elastomer
・Qty. Per Unit …10Piece

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947FE-3A

Part Number
EA947FE-3A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-3A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947FE-3A ในชุด Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-3A