• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 21/10 to 5:00 22/10/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-11A

Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-11A

【Product Specifications】
・Compatible Dia …19.0 To 20.6mm
・Band Width …13mm
・Band Thickness …1mm(Gum Thickness :3mm)
・Thread Hole …M6
・Material …Steel 、Thermoplastic Elastomer
・Qty. Per Unit …10Piece

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA947FE-11A

Part Number
EA947FE-11A
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947FE-11A in the Pipe Clamp With Rubber Liner EA947FE-11A series.