(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS316
·ก:9.5
·ข:70.6
· ค:19.8
·ง:13.2
· โหลดไฟฟ้า (กก.):1,575
รหัสสินค้า |
---|
EA638FK-14 |
EA638FK-16 |
EA638FK-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ภาพตัดขวาง | ขนาดภายใน | โหลดไฟฟ้า | การเปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,259.00 | QUICK RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14.3mm | 94×26.7mm | 3493 กก | 17.0mm | ||
฿ 3,762.00 | QUICK RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.8mm | 110×30.5mm | 4491 กก | 19.1mm | ||
฿ 5,187.00 | QUICK RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18.3mm | 120×32.8mm | 5389 กก | 23.1mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS316 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง