NS Ring (10 pcs) EA638DS-4

NS Ring (10 pcs) EA638DS-4

【Product Specifications】
・Material-Steel (unichrome plating)
・Working load: -1: approx. 2kg-2 to -4: approx. 3kg
・Wire dia. (mm)…3.4
・A…68.2
・B…37.0
・C…25.0

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA638DS-4

Part Number
EA638DS-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638DS-4 in the NS Ring (10 pcs) EA638DS-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638DS-4 ในชุด NS Ring (10 pcs) EA638DS-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)