NS Ring (10 pcs) EA638DS-2

NS Ring (10 pcs) EA638DS-2

【Product Specifications】
・Material-Steel (unichrome plating)
・Working load: -1: approx. 2kg-2 to -4: approx. 3kg
・Wire dia. (mm)…3.0
・A…43.7
・B…22.6
・C…17.0

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA638DS-2

Part Number
EA638DS-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638DS-2 in the NS Ring (10 pcs) EA638DS-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638DS-2 ในชุด NS Ring (10 pcs) EA638DS-2