(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ใช้งานได้:3 มม
· h1:20
·ก:9
วัสดุ | เหล็กกล้า (สังกะสี) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด รองรับการใช้งาน | 34mm | ความยาวรวม (h1) | 120mm |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง (a) | 69mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638CL-64 ในชุด [เหล็กกล้า]คลิป ขดลวดEA638CL-51
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง