(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
·ความยาวของ โซ่:400 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด โซ่:1.6 มม
·ขนาด (มม.)::8.0B:4.2
· โหลดไฟฟ้า:25 กก
· โซ่เชื่อมต่อ บิดพร้อม ตะขอ S ที่ปลายทั้งสองข้าง
วัสดุ | เหล็ก (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ขนาด (มม.) | A: 8.0B: 4.2 | ความยาว โซ่ | 400mm |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า | 25 กก. | คลองเลื่อย เนื้อหา | โซ่ Wide Mantel พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์ รูปตัว S ที่ปลายทั้งสองข้าง (1 ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด โซ่ | 1.6mm |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตะขอ S | 16mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628SK-46 ในชุด คลองเลื่อย โซ่ แขวนพร้อม ตะขอ SEA628SK-46
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง