1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441LA-40

PIPE

MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441LA-40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,894.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- MC ไนล่อน (MC901)
· OD (มม.):40
·ความยาว (มม.):300

รหัสสินค้า
EA441LA-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,894.00

PIPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ MC ไนล่อน (MC901) ความยาวโดยรวม 300mm ค่าพิกัดความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.: +0.1 ถึง +3.0 มม,ความยาวรวม: +0.1 ถึง +15.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. 40mm น้ำหนัก 0.42 กก สี สีน้ำเงิน
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง อุณหภูมิสูง: 120°C,อุณหภูมิต่ำ: -40°C ทนสารเคมี น้ำมัน: ○,กรด: ไม่มี,ด่าง: ○ ~△,ตัวทำละลาย อินทรีย์: ○ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น กฎหมาย ULAWM2501 PSE (หลังจากเดือดประมาณ 1.5 ชั่วโมง)
ทนไอน้ำ × ไม่สามารถดูดซึมน้ำได้ ความต้านทานแรงดึง ที่อุณหภูมิปกติ: 980 กก./ตร.ซม,ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง: 400 กก./ตร.ซม (120°C)
ความต้านทานการกัดกร่อน (W: การสึกหรอของใบ, A: การสึกหรอของรอยขีดข่วน) ดีเยี่ยมทั้ง W และ A ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง ลักษณะสลิป ดี คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA441LA-40 ในชุด MC บาร์ แบบกลม MC ไนล่อนEA441LA-40