(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน JIS-H3250 C1100BD (ใช้ มาตรฐาน JIS ที่แตกต่างกันกับ 6 มม. และ 8 มม.)
·การนำ แบบใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ดีเยี่ยม
· เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 10
· ความยาว (มม.): 300
ความยาวโดยรวม | 300mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10mm | มาตรฐาน JIS | H3250C1100BD |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA441AA-10 ในชุด แท่งร็อด, แท่งร็อดกลมทองแดง EA441AA-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง