(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Hose Coupler EA124LB-6

Hose Coupler EA124LB-6

【Product Specifications】
・Material …ABSResin 、AESResin 、Poly acetal
・Applicable Hose Id …12 to 15mm
・It is easy to turn even a wet hand. Hose protector built-in.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA124LB-6

Part Number
EA124LB-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LB-6 in the Hose Coupler EA124LB-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124LB-6 ในชุด Hose Coupler EA124LB-6