1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยางอุตสาหกรรม 32/ 41 มม. x 10 ม. EA124DC-321

NET

สายยางอุตสาหกรรม 32/ 41 มม. x 10 ม. EA124DC-321
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ (ถักผสม Tetoron)
· ใช้เส้นใย
· EA124DC-122 ถึง -501 มีลวดลายขัดแตะสีขาว
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน - 5 ถึง 60°C
· ของไหลที่ใช้ได้ - น้ำ, น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงได้)
· สามารถตรวจยืนยันของไหลได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) - 32x41
· ความยาว - 10 ม
· ความดันใช้งาน (MPa) - 0.7

รหัสสินค้า
EA124DC-321
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,287.00

NET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124DC-321 ในชุด สายยางอุตสาหกรรม 32/ 41 มม. x 10 ม. EA124DC-321