(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] แหวนล็อคฟัน (แหวนรูปดาว)
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] S65C, ฟอสเฟอร์บรอนซ์
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 2.2 2.5 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 9.8 10.5 12.5 14.5 16.5 19 19.6 21 25 26
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 2.3 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 3/8, 3/4, 1
[ความหนา t (มม.)] 0.3 0.45 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 4.8 5.3 6.5 7.5 8.5 10 11 15 17.5 18 19.5 23 26 29 32 38 41
รหัสสินค้า |
---|
BW-2-3W |
BW-2.3-3W |
BW-3-3W |
BW-3.5-3W |
BW-4-3W |
BW-5-3W |
BW-6-3W |
BW-8-3W |
BW-10-3W |
BW-12-3W |
BW-14-3W |
BW-16-3W |
BW-18-3W |
BW-20-3W |
BW-24-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.2 | 4.8 | 2 | 0.3 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 6.5 | 3 | 0.45 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 0.45 | ||
฿ 2.90 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | ||
฿ 0.50 | WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | ||
฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | |
฿ 1.40 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 | |
฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | |
฿ 3.60 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12.5 | 19.5 | 12 | 0.9 | |
฿ 5.30 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14.5 | 23 | 14 | 1 | |
฿ 5.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16.5 | 26 | 16 | 1.2 | |
฿ 6.20 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | 29 | 18 | 1.2 | |
฿ 10.53 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 21 | 32 | 20 | 1.4 | |
฿ 15.80 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 38 | 24 | 1.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนรอง ฟัน รูปทรง ดอกเบญจมาศ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เหล็กกล้า | S65C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง