(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรมที่มีรางลูกกลิ้งแบบธรรมดา
[คุณสมบัติ]
· เฟรมซีรีส์ 40 ของหน้าตัด 40 x 40 มม.
· เนื่องจากสามารถใช้เป็นรางสำหรับตลับลูกปืนเรซิ่น จึงสามารถกำหนดโครงเป็นสไลเดอร์ได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับกลไกการเลื่อนเหมือนกับตู้และโต๊ะ
รหัสสินค้า |
---|
F44G-4000-[0,1A,1B,2] |
F44G-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F44G-[1100-3999.9/0.1]-[0,1A,1B,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สัญลักษณ์การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1B (ด้านเดียว) / 2 (ทั้งสองด้าน) | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1B (ด้านเดียว) / 2 (ทั้งสองด้าน) | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1B (ด้านเดียว) / 2 (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับประตูบานเลื่อน | พิมพ์ | กรอบ | วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6N01S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง