(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผงพัก 40 ความยาวระบุประเภท
[ข้อควรระวัง]
·ไม่มีรูเจาะ
· พื้นผิว ถูกตัดไม่ได้รับการชุบอโนไดซ์
·ไม่รวมขอบ แผ่นเวจ
รหัสสินค้า |
---|
PS40-3000 |
PS40-[10-2999.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์) (มิลลิเมตร) | ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 3000 | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บกลาง | รูปร่างวงเล็บกลาง | รูปตัว L | วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 14 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 23.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง