1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ขอบ แผ่นเวจ (ขอบ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะ 3 มม.)

คลองเลื่อย ขอบ แผ่นเวจ (ขอบ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ เว้นระยะ 3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ยึดชั้นวางสำหรับ เฟรม 40 ซีรี่ส์ เฉพาะด้าน
·รองรับ แผ่นเพลท หนา 1.5 ถึง 2.5 มม.

[บันทึก]
·ชุดขอบลิ่ม (R05W) และขอบตัวเว้นระยะ (R03S)ค่า กว่าการ การจัดซื้อ ทวีคูณที่มีความยาวเท่ากันแยกกัน

รหัสสินค้า
RS3S-3000
RS3S-[10-2999.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน )
(มิลลิเมตร)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10-3000

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 1010 ~ 2999.9-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บกลาง รูปร่างวงเล็บกลาง ประเภทบล็อก วัสดุ อลูมิเนียม
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12 ความสูง(มิลลิเมตร) 10.3 อุปกรณ์เสริม สกรู M3 × 8