(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่งเหล็กอลูมิเนียมแบบแบนกว้าง 12 มม. หนา 3 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดพาแนล (t1.5-2.5 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
R03S-3000 |
R03S-[10-2999.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์) (มิลลิเมตร) | ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 3000 | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 ~ 2999.9 | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บกลาง | รูปร่างวงเล็บกลาง | ประเภทบล็อก | วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง