1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก 46 L

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับโครงสร้างน้ำหนักปานกลาง - หนัก  46 L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่งให้กับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เฟรม รุ่นมาตรฐาน มีหน้าตัด 40 x 60 มม.

[ข้อควรระวัง]
·เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
·ความยาวขั้นต่ำคือ 40 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว
·ความยาวต่ำสุดคือ 55 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูแบบสองด้าน

รหัสสินค้า
F46L-4000-[0A,​1,​2]
F46L-[10-1099/0.1]-[0A,​1,​2]
F46L-[1100-3999.9/0.1]-[0A,​1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรหัสการประมวลผลรู

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 101 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการรีดขึ้นรูป 40x60 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก)
วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 2 สล็อต กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน มีการขัดผิว ไม่ วัสดุ A6N01S-T5