(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับแผงโครงสร้างขนาดกลางถึงหนักและ เฟรม ประตู
[ข้อควรระวัง]
·เลือกการเจาะรูหลังจากยืนยันตำแหน่งและทิศทางของรู ฯลฯ ในแค็ตตาล็อก
·ความยาวขั้นต่ำคือ 40 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูด้านเดียว
·ความยาวต่ำสุดคือ 55 มม. เมื่อเลือกการเจาะรูแบบสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
F26M-4000-[0A,1,2] |
F26M-[10-1099/0.1]-[0A,1,2] |
F26M-[1100-3999.9/0.1]-[0A,1,2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัสการประมวลผลรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) | ||
- | YKL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 (ด้านใดด้านหนึ่ง) / 2 (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 20x60 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 0 สล็อต | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่องสองด้าน (ฝั่งตรงข้าม) | มีการขัดผิว | ไม่ | วัสดุ | A6N01S-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง