(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Diffusing Low Angle Square Lighting OPLQ2 Series (OPLQ2-123W)

Part Number
OPLQ2-123W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSEmitting Color Width W (Range)
(mm)
Width W
(mm)
Length L (Range)
(mm)
Length L
(mm)
Power Consumption (Range)
(W)
Power Consumption
(W)
Height H (The max. value is applied for Flexible Type)
(mm)
33 Day(s) or more 10White100.1~150123100.1~15012320.1~302430

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Light Type Visible Light Main Body Type Square hole type Irradiation Direction Oblique
Light Source Since light Irradiation Light Type Diffuse light Height H (Range)(mm) 20.1~30

Please check the type/dimensions/specifications of the part OPLQ2-123W in the Diffusing Low Angle Square Lighting OPLQ2 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPLQ2-123W ในชุด Diffusing Low Angle Square Lighting OPLQ2 Series

Products like this...

Part Number
OPLQ2-123B
OPLQ2-123R
OPLQ2-22B
OPLQ2-22R
OPLQ2-22W
OPLQ2-35B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSEmitting Color Width W (Range)
(mm)
Width W
(mm)
Length L (Range)
(mm)
Length L
(mm)
Power Consumption (Range)
(W)
Power Consumption
(W)
Height H (The max. value is applied for Flexible Type)
(mm)
33 Day(s) or more 10Blue100.1~150123100.1~15012320.1~3022.530
33 Day(s) or more 10Red100.1~150123100.1~15012320.1~302130
26 Day(s) or more 10Blue10~252210~30222.1~32.122
26 Day(s) or more 10Red10~252210~30222.1~32.122
26 Day(s) or more 10White10~252210~30222.1~32.122
26 Day(s) or more 10Blue25.1~403530.1~50354.1~54.730