1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรวจจับ (พร้อมวงจรป้องกันอุณหภูมิ แบบฝัง ) ซีรี่ส์ OPR-SF (รหัสสินค้า)

ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรวจจับ (พร้อมวงจรป้องกันอุณหภูมิ แบบฝัง ) ซีรี่ส์ OPR-SF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,378.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟแฟลชระบบไฟส่องสว่าง แหวน ความสว่างสูง พิเศษ

รหัสสินค้า
OPR-SF55-28W
OPR-SF85-58W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรูตรงกลางง
(มิลลิเมตร)

฿ 20,378.94

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 1050.1 ถึง 805510.1 ถึง 2013.820.1 ถึง 3028

฿ 35,580.31

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 1080.1 ถึง 1008520.1 ถึง 3024.950.1 ถึง 7058

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แหวน เปล่งสี ขาว
ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 15.1 ถึง 20 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 18