1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดพาแนล 25

YKL PANEL HOLDER

ที่ยึดพาแนล 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนยึดแผ่นด้วยสกรู สำหรับเฟรมซีรีส์ 25 โดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· สามารถขันสกรูเกลียวปล่อยใช้สำหรับแผงที่ใช้สกรูยึดได้อย่างง่ายดายโดยใช้เวจนัท
· เนื่องจากพื้นผิวของแผงอยู่ในเฟรมและชิ้นส่วนพาแนลที่ตัดออกมาจะมองไม่เห็น จึงสามารถใส่พาแนลได้พอดี
· วัสดุ: A6063S-T5
· กระบวนการชุบผิว: เคลียร์อโนไดซ์
· น้ำหนัก: 6.0 ก.
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดพาแนลกับที่เมื่อจะถอดพาแนลที่ใช้ระหว่างการซ่อมบำรุงออก

รหัสสินค้า
PS2TA-M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 249.53

YKL PANEL HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ วงเล็บกลาง รูปร่างวงเล็บกลาง รูปตัว L วัสดุ อลูมิเนียม
ขนาดเกลียว(M) 4 วัสดุ A6063S-T5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS2TA-M4 ในชุด ที่ยึดพาแนล 25