1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยึดตลับลูกปืนเรซิ่น

แผ่นยึดตลับลูกปืนเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 391.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· ชิ้นส่วนเลื่อนสำหรับเฟรม 44G/30G

รหัสสินค้า
GS31
GS32
GS33
GS34
GS41
GS42
GS43
GS44
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค อุปกรณ์เสริม ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 391.29

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 30G)แหวนอีแปะเฉพาะ x220

฿ 391.29

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 30G)แหวนอีแปะเฉพาะ x232

฿ 402.17

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10รูร่อง (ใช้งานได้กับเฟรม 30G)แหวนอีแปะเฉพาะ x232

฿ 651.80

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 30G)แหวนอีแปะเฉพาะ x358

฿ 436.53

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 44G)แหวนอีแปะเฉพาะ x230

฿ 419.89

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 44G)แหวนอีแปะเฉพาะ x236

฿ 436.22

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10รูร่อง (ใช้งานได้กับเฟรม 44G)แหวนอีแปะเฉพาะ x236

฿ 613.25

YKL PARTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น 6 วัน 10ชนิดรูกลม (ใช้งานได้กับเฟรม 44G)แหวนอีแปะเฉพาะ x392

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อน พิมพ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุ SUS304