(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ สำหรับ เฟรม ซีรี่ส์ 25 ชุด เฉพาะด้านเฟรม ตัดกันทั้งสองสามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
[บันทึก]
·ประเภท L30 ไม่มีองศาอิสระสำหรับทิศทางการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SL2B-L19 |
SL2B-L30 |
SL2H-L19 |
SL2H-L30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.20 | YKL BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | พร้อมน็อตยึดและคลิปยึดน็อต | ||
฿ 284.61 | YKL BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | พร้อมน็อตยึดและคลิปยึดน็อต | ||
฿ 220.42 | YKL BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | วัตถุ เดียว | ||
฿ 235.57 | YKL BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | วัตถุ เดียว |
กำลังโหลด …
Series | 25 Series (แบบ ความกว้างของร่อง 7.2 มม.) YUKI LABORATORY | วัสดุ | A6063S-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง