(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· นัท ประกอบหลัง, สำหรับ เฟรม ซีรีส์ 40 สามารถขันสกรูเข้ากับชิ้นส่วนหลายแบบเข้ากับเฟรมได้
รหัสสินค้า |
---|
NF40-M4 |
NF40-M5 |
NF40-M6 |
NF40-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.28 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 | ||
฿ 30.22 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | ||
฿ 30.19 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | ||
฿ 30.02 | YKL NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง