(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงขดลวดทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดหนามาก รับน้ำหนักได้มาก
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลวดหนามากจึงรับน้ำหนักได้มาก
· เคลือบผิวสีดำ
· สปริงกดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 97 ถึง 140 มม.
· สปริงกดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดหนาที่สุดในกลุ่มสินค้าจาก SAMINI
· วัสดุ: SUP-9 ส่วนปลาย: เจียรลบคม กระบวนการชุบผิว: เคลือบผิวสีดำแบบ Cathodic Electrodeposition
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก
*เนื่องจากโหลดสูงสุดคือโหลดขณะมีการสัมผัสใกล้ชิด ระยะการใช้งานจริงจึงแคบลง
รหัสสินค้า |
---|
F7411 |
F7412 |
F7413 |
F7414 |
F7415 |
F7416 |
F7417 |
F7418 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,421.94 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 97 | 90.3 | 4.51 ถึง 8.50 | 5.692 | 14 | ||
฿ 4,676.13 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 97 | 49.4 | 4.51 ถึง 8.50 | 5.685 | 14 | ||
฿ 3,948.39 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 112 | 115.5 | 4.51 ถึง 8.50 | 7.049 | 16 | ||
฿ 5,070.97 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 350 | 112 | 62.8 | 4.51 ถึง 8.50 | 7.159 | 16 | ||
฿ 5,264.52 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 250 | 129 | 141.4 | 8.51 ถึง 16.00 | 10.607 | 19 | ||
฿ 100.00 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 400 | 129 | 84.8 | 8.51 ถึง 16.00 | 10.607 | 19 | ||
฿ 6,580.65 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 250 | 147 | 194.9 | 8.51 ถึง 16.00 | 13.253 | 22 | ||
฿ 100.00 | SAM WIRE SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 400 | 147 | 116.9 | 8.51 ถึง 16.00 | 13.799 | 22 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUP-9 | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | กักบริเวณ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง