(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงรับแรงกด แสดงการออกซิเดชั่นการลดและความต้านทาน การกัดกร่อน ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก โลหะผสม Hastelloy HC-276 ซึ่งแสดงถึงการเกิดออกซิเดชั่นการลดและความต้านทาน การกัดกร่อน ยอดเยี่ยม
· โลหะผสม Hastelloy HC-276 เป็นซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ NI ซึ่งมีความต้านทาน การกัดกร่อน ดีเยี่ยมทั้งในบรรยากาศที่ กระบวนการออกซิไดซ์ และลดลง
· สปริงรับแรงกด ทั้งหมด 11 ประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการความต้านทาน การกัดกร่อน ทั้งในบรรยากาศที่ กระบวนการออกซิไดซ์ สูงและลดลง
* เนื่องจาก โหลดไฟฟ้า สูงสุดคือ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการ หน้าสัมผัส ใกล้ชิดช่วงการใช้งานจริงจึงแคบลง
รหัสสินค้า |
---|
TH061 |
TH102 |
TH141 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | ระยะโก่ง โดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.87 | SAM CORROSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 1.45 | 4.51 ถึง 8.50 | 7.11 | 0.6 | 4.9 | ||
฿ 1,348.65 | SAM CORROSION SPRING | 1 ชิ้น | 71 วัน | 10 | 30 | 10 | 1.21 | 16.01 ถึง 30.00 | 17.9 | 1 | 14.8 | ||
฿ 1,118.71 | SAM CORROSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 12 | 2.91 | 16.01 ถึง 30.00 | 28.5 | 1.2 | 9.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | HC-276 | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | กักบริเวณ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง