(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากขดลวดเป็นสปริงรับแรงกด จึงมีโครงสร้างเป็นสปริงดึงที่จะหยุดเมื่อโครงสร้างยืดตัวสูงสุด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในอุปกรณ์ กันสั่นสะเทือน ฯลฯ
· มีสปริงดึงทั้งหมด 5 ชนิด
[วัสดุ]
· สปริง: SWP - A
· ตะขอ: SW - B
[กระบวนการชุบผิว]
· ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า (สินค้าไตรวาเลนท์โครเมียม)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์กันสั่นสะเทือนและใช้รับแรง
รหัสสินค้า |
---|
9001 |
9002 |
9003 |
9004 |
9005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (Ø) | การยืดตัวสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.50 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60.01 ถึง 110.00 | 86.3 | 120 | 16 | 1.57 | 1.6 | 55.6 | ||
฿ 374.76 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 110.01 ถึง | 130 | 150 | 20 | 1.86 | 2 | 68.4 | |
฿ 100.00 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110.01 ถึง | 285 | 180 | 25 | 4.12 | 2.9 | 70.1 | ||
฿ 100.00 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110.01 ถึง | 559 | 210 | 32 | 7.06 | 4 | 79.2 | ||
฿ 1,299.95 | SAM TENSION SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 110.01 ถึง | 816 | 280 | 40 | 7.94 | 5 | 102.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SWP-A | ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 90° |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (นอกเหนือจากส่วน สปริง ) | ตะขอ: SW-B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง