1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดพื้นผิวด้านล่าง S ซีรี่ส์หมายเลขรุ่นAC200-S

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,350.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก แบบขับเคลื่อนด้วยลมด้านล่าง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งาน แคลมป์ยึด ลมหลายตัวพร้อมกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· มี เซนเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รวมเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติ
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ภายในเครื่องจักรและชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
* เมื่อเปลี่ยนทิศทางของ ข้อต่อ เมื่อเปลี่ยนทิศทางของ ข้อต่อ ที่ติดตั้งตาม มาตรฐาน ให้ถอด ข้อต่อ ออกและนำ เทป ซีล ที่เหลือออก โปรดให้ฉัน..
หากคุณเปลี่ยนทิศทางขณะติดตั้ง อาจทำให้อากาศรั่วได้
* เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ให้ใช้มาตรการต่างๆ เช่น การใช้แผ่นป้องกันความร้อนกับ กระบอกลม
การป้องกันความร้อนไม่เพียงพออาจทำให้ บรรจุภัณฑ์ ภายใน กระบอกลม ละลายและทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศ
* ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C หรือสูงกว่า งานซ่อมบำรุง ความดัน การทำงาน เครื่องวัดความถี่ ต่ำ ฯลฯ) น้ำมัน ภายในและ น้ำมัน ฐานรอง/แผ่นรอง จาระบี อาจซึมออกจาก กระบอกสูบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด

รหัสสินค้า
NO.AC200-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,350.86

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มือจับ ความจุโฮลดิ้ง(kN) 2 วัสดุหนีบ เหล็ก
แรงกระชับ(N) 2,000 วัสดุ เหล็กกล้า (SPCC) ประเภทเมานต์ ฐานหน้าแปลน
ขนาด สลักเกลียว (M) M10 ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) 195 ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) 380
ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) 76 JAN Code 4580455762815