• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hook Type Clamp NO.PA150

 
Part Number
NO.PA150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
89 Day(s) or more 325

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Flange Base Tightening Force (Range Selectable)(N) 1400~1999 Body Material Steel (SPCC)
Tightening Force(N) 1700 Stroke(mm) 101.6 Max. Height(mm) 178
Max. Length(mm) 212 Maximum Width(mm) 45 JAN code 4580455761740

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.PA150 in the Hook Type Clamp NO.PA150 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.PA150 ในชุด Hook Type Clamp NO.PA150