Lower-Holding Type Clamp NO.HV250-2S

Part Number
NO.HV250-2S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN code
6 Day(s) or more 4580455760545

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Flange Base Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Body Material Stainless Steel (SUS304)
Clamp Screw Size M4 Product Category Main Body Tightening Force(N) 900
Tip accessories Nylon Bolt Max. Height(mm) 100 Max. Length(mm) 120
Maximum Width(mm) 39.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HV250-2S in the Lower-Holding Type Clamp NO.HV250-2S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.HV250-2S ในชุด Lower-Holding Type Clamp NO.HV250-2S