(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก จับยึดฐานตรงลง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับยึดชิ้นส่วนที่เปลี่ยนบ่อย
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 3.5 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 3500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ปลาย อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 350 |
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 460 | ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 47 | JAN Code | 4580455760996 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.X17 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านล่าง หมายเลข X17
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง