(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก จับลงด้านล่างแบบยึดตามหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับยึดชิ้นส่วนที่เปลี่ยนบ่อย
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 2.0 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 2000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050 ถึง 2259 |
ปลาย อุปกรณ์เสริม | ไม่ | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 180 | ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 330 |
ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 73 | JAN Code | 4580455760927 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.X4 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านล่าง หมายเลข X4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง