• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lower-Holding Type Clamp 40S-2S

Part Number
40S-2S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSJAN code
3 Day(s) or more 104580455760767

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Straight base Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Body Material Stainless Steel (SUS304)
Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M6 Product Category Main Body
Tightening Force(N) 1000 Tip accessories Nut Max. Height(mm) 102
Max. Length(mm) 110 Maximum Width(mm) 55

Please check the type/dimensions/specifications of the part 40S-2S in the Lower-Holding Type Clamp 40S-2S series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 40S-2S ในชุด Lower-Holding Type Clamp 40S-2S