• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lower-Holding Type Clamp NO.39

Part Number
NO.39
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSJAN code
31 Day(s) or more 104580455761085

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Straight base Tightening Force (Range Selectable)(N) 2260~ Body Material Steel (SPCC)
Clamp Screw Size 3/8 Product Category Main Body Tightening Force(N) 3000
Max. Height(mm) 229 Max. Length(mm) 285 Maximum Width(mm) 42

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.39 in the Lower-Holding Type Clamp NO.39 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.39 ในชุด Lower-Holding Type Clamp NO.39