Lower-Holding Type Clamp NO.36

Part Number
NO.36
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSJAN code
46 Day(s) or more 104580455761061

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Straight base Tightening Force (Range Selectable)(N) 2260~ Body Material Steel (SPCC)
Clamp Screw Adjustable Clamp Screw Size M12 Product Category Main Body
Tightening Force(N) 4000 Tip accessories Nut Max. Height(mm) 300
Max. Length(mm) 455 Maximum Width(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.36 in the Lower-Holding Type Clamp NO.36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.36 ในชุด Lower-Holding Type Clamp NO.36

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)