(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ปีกนก ขนาดกะทัดรัดแบบมีหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· สำหรับยึดชิ้นส่วนที่เปลี่ยนบ่อย
· สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ด้วยแรง 0.27 kN โดยใช้ลักษณะของ แคลมป์ปีกนก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กประกอบอื่นๆ และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับงานไม้และ DIY
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 270 ถึง 499 | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 55 |
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 69 | ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 24.3 | JAN Code | 4580455760378 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.HH250-2S ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดด้านล่าง NO.HH250-2S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง