(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดลงสำหรับการติดตั้งด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดชิ้นส่วนในสถานที่ที่เปลี่ยนบ่อยๆ ได้
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 2.5 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ ได้อีกด้วย
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2280 ถึง 2999 | ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) | 165 |
ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร) | 172 | ความกว้างสูงสุด(มิลลิเมตร) | 38 | JAN Code | 4580455760132 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.38C-S ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง No.38C-S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง