(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายแบ่งออกเป็นพาวเวอร์ซัพพลายหลักและพาวเวอร์ซัพพลายควบคุม
· วิธีการเดินสายไฟเปลี่ยนจากเทอร์มินอลบล็อคไปเป็นคอนเนคเตอร์
· บอดี้เรซิ่นขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· จอแสดงผล LED เลข 2 หลักแบบเจ็ดส่วน
· รองรับเอาท์พุต เอ็นโค้ดเดอร์ (อินพุต / เอาท์พุตแบบขนานเท่านั้น)
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมระบบสื่อสารแบบอนุกรม
· มีฟังก์ชันการตรวจสอบติดตาม เช่น ข้อมูลตำแหน่งและสถานะสัญญาณเตือน (ในตัวเลือก U2, U3, U4 เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
AX9000TS-J1-U0 |
AX9000TS-J1-U1 |
AX9000TS-J1-U2 |
AX9000TS-J1-U3 |
AX9000TS-J1-U4 |
AX9000TS-U0 |
AX9000TS-U1 |
AX9000TS-U2 |
AX9000TS-U3 |
AX9000TS-U4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | แรงดันไฟเลี้ยง ชุดขับมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,552.64 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | I/O แบบขนาน (ชนิด NPN) | เฟสเดียว AC100V±10%~AC115V±10% | ||
฿ 83,044.09 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | I/O แบบขนาน (ชนิด PNP) | เฟสเดียว AC100V±10%~AC115V±10% | ||
฿ 90,203.05 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | CC-Link | เฟสเดียว AC100V±10%~AC115V±10% | ||
฿ 94,975.71 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | PROFIBUS-DP | เฟสเดียว AC100V±10%~AC115V±10% | ||
฿ 90,203.05 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | DeviceNet | เฟสเดียว AC100V±10%~AC115V±10% | ||
฿ 70,552.64 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | I/O แบบขนาน (ชนิด NPN) | 3 เฟส/เฟสเดียว AC200V±10%~AC230V±10% | ||
฿ 83,044.09 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | I/O แบบขนาน (ชนิด PNP) | 3 เฟส/เฟสเดียว AC200V±10%~AC230V±10% | ||
฿ 83,864.46 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | CC-Link | 3 เฟส/เฟสเดียว AC200V±10%~AC230V±10% | ||
฿ 94,975.71 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | PROFIBUS-DP | 3 เฟส/เฟสเดียว AC200V±10%~AC230V±10% | ||
฿ 83,864.46 | CKD INDEX TABLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | DeviceNet | 3 เฟส/เฟสเดียว AC200V±10%~AC230V±10% |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง / ส่วนประกอบ | ชุดขับมอเตอร์ | รายละเอียดของ ตัวเครื่อง หลัก | รายการเดียว | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ชนิด TS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง