(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดลงขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· ท็อกเกิ้ลแคลมป์ขนาดเล็กที่สุด
· น้ำหนัก 20 ก.
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์นี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 0.2 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ การผลิตพื้นผิว และชิ้นส่วนอุปกรณ์
· สามารถใช้เป็นงาน DIY ได้
รหัสสินค้า |
---|
NO.HS-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 511.74 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 200 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 15 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 15.8 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.HS-10 ในชุด แคลมป์ยึดแบบกดลง ด้ามจับแนวตั้ง หมายเลข HS-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง