• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Horizontal-Push Type Pneumatic Clamp, No. 107

Horizontal-Push Type Pneumatic Clamp, No. 107

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
NO.107
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
31 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Side Push Tightening Force(N) 1500 Material Steel
Arm Height(mm) 23 Arm Length(mm) 81 Handle Length Normal
Mount Type Flange Base Tip accessories Nut Bolt Size (M) M10
Tip screw position adjustment Not Adjustable (Fixed) Stroke(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.107 in the Horizontal-Push Type Pneumatic Clamp, No. 107 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.107 ในชุด Horizontal-Push Type Pneumatic Clamp, No. 107