(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์นกชนิดกด-ดึงขนาดเล็ก พร้อมตัวยึด
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 1.5 kN
· ระยะเคลื่อนที่: 38.1 มม.
· ทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
NO.FM150-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,580.00 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 1500 | วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 13.35 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 53.5 |
ความยาวของมือจับ | มาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 14.00 ถึง 1999 | ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว สเตนเลส |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 38.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.FM150-2S ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข FM150-2S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง