1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข FM50

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 711.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์นกชนิดกด-ดึงขนาดเล็ก พร้อมตัวยึด
[คุณสมบัติ]
· ระยะเคลื่อนที่: 19 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ช่วยให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 0.9 kN
[การใช้งาน]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย

รหัสสินค้า
NO.FM50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 711.48

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 900 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 9.5 ความยาว(มิลลิเมตร) 33 ความยาวของมือจับ มาตรฐาน
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 19

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.FM50 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข FM50